07-05

Системы
промышленной
автоматизации

Поддерживаемая нашей международной сервисной сетью, обширная линейка оборудования для автоматизации производства и технологических процессов Mitsubishi Electric работает на заводах по всему миру, помогая предприятиям в различных отраслях создавать добавленную стоимость за счет быстрой интеграции, гибкости и эффективности производственных процессов, достигать новые уровни производительности, повышать точность и, прежде всего, качество.

Системы автоматизации

Уже более чем 75 лет производители по всему миру полагаются на компанию Mitsubihi Electric как на производителя передовых средств автоматизации. Начиная с модульных программируемых логических контроллеров (ПЛК), способных осуществлять контроль платформ автоматизации высокого класса, до микро-ПЛК, сервоприводов и линейки инверторов, все оборудование промышленной автоматизации Mitsubishi Electric продолжает зарабатывать уважение производителей по всему миру.

Оборудование промышленной автоматизации

Производствам, использующим оборудование промышленной автоматизации, необходима высокая точность технологических процессов, повышенная функциональность и эффективность. Mitsubishi Electric поставляет оборудование нового поколения, выполняющее работу с поразительной точностью и надежностью в условиях непрерывной эксплуатации. Например, устройства числового программного управления выполняют ключевую функцию в работе промышленных станков - электроэрозионных и станков для лазерной резки. Самые современные электроэрозионные станки Mitsubishi Electric используются в производстве медицинского оборудования, полупроводниковых приборов, электронных устройств и многого другого. Их способность выполнять точную обработку без использования дорогостоящих человеческих ресурсов позволяет нашим клиентам повысить уровень производительности и качество продукции.

Основные факты

Комплексное решение для заводов – e-F@ctory

e-F@ctory – комплексное решение, отображающее целый диапазон различных аспектов функционирования заводов, связывая производство с системой информационных технологий и оптимизируя производственный процесс. Мы запустили в работу систему e-F@ctory на нашем заводе Nagoya Works, где она показала впечатляющие результаты, включая повышение коэффициента использования производственных мощностей на 190%, увеличение производительности на 180% и понижение стоимости архитектуры системы на 65%*.

* Все приведенные цифры были получены на основании реальных показателей e-F@ctory на заводе Nagoya Works Mitsubishi Electric по результатам перехода на новую систему.

Наверх