07-11

Общественные
системы

Сохраняя жизни своевременным предупреждением о цунами, обеспечивая безопасность дорожного движения, исследуя возможности использования эффекта суперпроводимости в медицинских целях и делая воду пригодной для питья, широкий диапазон технологий и решений Mitsubishi Electric реализует корпоративную миссию компании – улучшение жизни в обществе через постоянное обновление наших технологий и услуг.

Системы озонирования

Чистая вода – один из наиболее ценных ресурсов. Так как обычные способы очистки питьевой и сточных вод могут отрицательно влиять на окружающую среду, использование для этих целей экологичного решения на основе озона становится все популярнее. Являясь более сильным дезинфицирующим средством, чем хлор, он одновременно служит эффективным поглотителем запахов и очищающим средством, выделяя при этом безопасный кислород.

Системы доплеровских лидаров

Назначением доплеровских лидаров (лазерных систем обнаружения и измерения дальности) является измерение скорости и направления ветра посредством отслеживания движения в воздухе микрочастиц. Доплеровский лидар облегчает измерения скоростей в воздушном потоке, сканируя лучом пространство в режиме реального времени. На ветровых электростанциях эта технология может работать удаленно в режиме реального времени. К тому же с помощью доплеровского лидара может быть организован мониторинг воздушного потока для обеспечения безопасности воздушного транспорта.

Основные факты

Системы лечения частицами

Mitsubishi Electric является единственным производителем, изготавливающим три основных типа систем протонно-ионной терапии. Наше оборудование для лечения опухоли пучком частиц ионов углерода первым в мире прошло официальную процедуру медицинской сертификации и является перспективной технологией для борьбы с раком на глобальном уровне. Ускоряя ионы углерода примерно до 70% от скорости света, система точно фокусирует эффективную дозу радиации на фиксированную глубину, облучая только опухоль и минимизируя повреждения здоровых тканей. Каждый год пациенты со всех уголков планеты получают лечение с помощью наших передовых систем протонной терапии, основанных на использовании нашего сорокалетнего опыта и знаний радиационной медицины и нашем стремлением в области охраны общественного здоровья.

Наверх