07-02

Klima
Sistemleri

Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemlerinde dünya liderinden olan Mitsubishi Electric yalnızca aşırı geniş iklim koşulları için çözümler üretmekle kalmayıp, aynı zamanda sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye en az etki ederek maksimum enerji tasarrufu sağlayacak, sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyor.

Soğutma ve Isıtma Çözümleri

Mitsubishi Electric klima sistemleri konusunda dünya lideri üreticilerden biridir. Ürün yelpazemiz içerisinde konut, ofis ve endüstriyel kullanım için geliştirilmiş ticari ve bireysel tip klima cihazları bulunmakta olup, ürünlerimiz performansları, esnek kurulum sistemleri, sessizliği, enerji tasarrufu ve üstün ısıtma ve soğutma çözümleri ile meşhurdur. Isı pompalarımız soğuk iklimlerde bile yüksek verimli bir ısınma çözümü sağlar.
Enerji verimli sistemler kurmak ve aynı zamanda maliyetleri düşürmek için de pek çok çözüm sunuyoruz. Bu gelişmiş kontrol çözümleri ile eviniz ve ofisiniz farketmeksizin herhangi bir sistemi sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlıyoruz.

Öne çıkmak

Bireysel tip klimalar

Geniş ürün yelpazemiz iç ve dış mekanlar için özel olarak tasarlanmış üniteler ile en zorlayıcı ihtiyaçları bile karşılayacak esneklikte olduğunun garantisini verir. Duvar ve zemin tipi tasarımlardan, tavan tipi ve gömme kaset tipi klimalara kadar çok geniş bir ürün yelpazesi ile neredeyse tüm iç tasarım modellerine uyum sağlar. Birçok sistemde bulunan orjinal "i-see sensor" daha iyi bir iklimlendirme kontrol imkanı sunar. Bu özellik diğer endüstri lideri enerji tasarrufu ve gürültüsüz çalışma teknolojileri ile birleştirilerek hangi ortamda olursa olsun en yüksek konfor ve performansı sağlayacak klimaları yaratmak için kullanılır.

Sayfa Başı