07-03

Uzay
Sistemleri

Evreni radyoteleskoplarla keşfediyor, gökyüzünü komünikasyon köprüleriyle genişletiyor ve yer yüzü gözlem teknolojimizle hassas çevremizi gözlüyoruz — Mitsubishi Electric uydu tasarım ve üretimindeki eşsiz gücünü kaldıraç olarak kullanarak uzayda yepyeni bir çığır açıyor.

Uydu Sistemleri

Mitsubishi Electric son kırk yılda, komünikasyon şirketleri, devlet kurumları ve diğer büyük ölçekli müşteriler için diğer Japon şirketlerinden çok daha fazla uydu projesi tamamladı. Mitsubishi Electric büyük uzay-temelli ağlara eksiksiz çözüm sistemleri sunabilmek için engin bilgi ve deneyimini güneş panelleri, antenler, amplifikasyon, izleme, kontrol ve yer istasyonu sistem teknolojilerine uyguluyor.

Yer Sistemleri

Yeryüzü istasyonlarında dünya çapında bir çalışma mevcudiyetimiz var. Yeryüzü bazlı uydu ve roket takip istasyonları ile astronomi amaçlı gözlemler için kullanılan yüksek güçte teleskoplar üretiyoruz. Yeryüzü istasyonları için sağlayabildiğimiz sistemler arasında uydu takibi ve yönetimi için Japonya Hava-Uzay Keşifi Ajansı (JAXA) için geliştirdiğimiz şebeke sistemleri ve uydu ve kontrol istasyonları için geliştirilmiş çok amaçlı sistemler var. Mitsubishi Electric'in bilimin gelişmesi ve evrenin başlangıcı ile ilgili gizemin anlaşılabilmesi için yapılan çalışmalarda yer alması, üstelik üzerinde çalıştığımız Subaru Teleskop ve Atacama Geniş Milimetre/Submilimetre Düzeni Teleskopu'nun bu araştırmalarda kullanılıyor olması bizlere gurur veriyor.

Öne çıkmak

Komünikasyon Uydusu: TURKSAT-4A/4B

TURKSAT-4A ve 4B Türkiye'nin tek telekomünikasyon şirketinin sinyallerini alan iki uydudur. Bu uydular sadece Türkiye'de değil, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da telekomünikasyon ve televizyon yayını servisi yapmaktadır, ayrıca televizyon yayıncılığı ve telekomünikasyon altyapısının gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Sayfa Başı