半导体·器件

各应用行业的功率模块产品 运动控制各应用行业的功率模块产品 运动控制

各种用于工业逆变器和伺服驱动器的IGBT模块和智能功率模块(IPM)。

三菱电机运动控制用功率模块的特点

  • 搭载CSTBTTM ※1芯片
  • 能耗低、热电阻低
  • 门极容量低
  • 利用门极电阻提高dv/dt控制性能(第7代IGBT模块)
  • 可以喷涂PC-TIM※2(适用于第7代产品的可选项)
  • ※1:本公司独家利用载流子累加效应研发的IGBT硅片
  • ※2:相变热界面材料

系统结构

  • 两电平逆变器电路
  • I型三电平逆变器电路
  • T型三电平逆变器电路

系列对照表

  • ※点击系列名称可以阅览详细说明。

Note) HVIC: High Voltage IC to drive power MOSFET and IGBT module

Note) HVIC: High Voltage IC to drive power MOSFET and IGBT module

100V Nominal MOSFET module

关联信息