IPM V1系列

大容量IPM

IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块)是一款高性能模块,为发挥IGBT芯片性能而安装了专用驱动电路,并且有带自我保护(短路、控制电源压降、过热)等功能的专用集成电路。近年来,为有效利用能源,普通工业设备经常使用可根据负载状态改变电源频率的逆变器来驱动和控制电机。内置驱动电路和保护电路的IPM作为高速开关的功率半导体模块,被广泛应用于逆变器的输出级。V1系列IPM产品阵容中,额定电流最高可达800A,为逆变器设备降低损耗、提高容量、缩小体积作出了贡献。

特点

  • 采用CSTBT™※1 结构的IGBT,降低功率损耗,有利于降低逆变器设备的功耗
  • 该系列包括最大额定电流为800A(耐压600V)和450A(耐压1200V)的产品,有助于提高逆变器设备的容量
  • 小型封装,有助于缩小逆变器设备的体积
  • ※1:本公司利用载流子存储效应自主研发的IGBT

主要用途

  • 运动控制
  • 可再生能源
  • 电源和不间断电源装置(UPS)

使用IPM的优势

阵容

V1系列
IC (A)内部拓扑型号尺寸封装
VCES=600VVCES=1200V
200-
70 × 120 mm
300-
400-
450-
600-
800-
90 × 120 mm

文档

对应产品

IPM G1系列

搭载第7代IGBT,并通过开关速度切换功能有效抑制噪音,降低损耗。产品阵容覆盖容量低于V1系列的区域。

关联页面的链接

功率模块损耗仿真软件

可轻松计算功率模块损耗和温升的模拟器。

FAQ

以下为常见问题的回答。