高频硅器件高频硅器件

概要

三菱高频硅器件支持无线通信网络。

三菱高频硅器件是针对频率为数MHz到1GHz的移动无线通信设备发射段功率放大用的关键部件,有力地支持了无线通信网络,广泛用于移动公务用无线电设备、业余无线电设备以及车载信息服务市场。


产品选择图

3.6V运作 大功率 MOS FET(分立)

3.6V运作 大功率 MOS FET(分立)

7.2V运作 大功率 MOS FET(分立)

7.2V运作 大功率 MOS FET(分立)

12.5V运作 大功率 MOS FET(分立)

12.5V运作 大功率 MOS FET(分立)

7.2V运作 大功率 MOS FET模块

7.2V运作 大功率 MOS FET模块

9.6V运作 大功率 MOS FET模块

9.6V运作 大功率 MOS FET模块

12.5V运作 大功率 MOS FET模块

12.5V运作 大功率 MOS FET模块

  • 三菱机电的大多数器件提供ADS/MWO非线性模块以及可靠性数据。请联系销售代表。

特性参数表

请您参照 高频硅器件 特性参数表