Skip to main content

Start main contents


半导体·器件

整流二极管整流二极管

概要

备有商用频率整流用常规整流扁形二极管、快速开关二极管和防爆二极管。

主要用途

<常规整流二极管 / 防爆二极管>

电解用直流电源 / 充电器用直流电源 / 无刷发电机和电机 / 旋转机械的静止励磁机 / 其他直流电机电源

<快速开关二极管>

用于大功率变频器的续流二极管、高频整流电源

功能一览表

品类 结构 额定电流 额定电压
4.0kV 5.0kV 6.0kV 6.6kV
常规整流二极管 防爆 500A      
4000A      
5000A      
5000A      
快速开关二极管 3000A      

特性参数表

请您参照 整流二极管 特性参数表