晶闸管晶闸管

概要

20世纪60年代,电力电子技术走向现代化。大容量晶闸管在其中发挥了核心作用,向着高耐压,大电流方向发展。80年代,不具备自关断功能的晶闸管逐渐被门极可关断晶闸管GTO取代,在直流电路中,可以通过在GTO的门极施加负压来控制该器件的关断。此外,将门极驱动电路与芯片集成封装的晶闸管GCT也发展起来,GCT继承了GTO晶闸管的基本结构,大幅降低了门极电阻,具备了快速动作和关断性能。
公司产品线强大,包括拥有丰富市场业绩的GCT晶闸管、GTO晶闸管及高耐压晶闸管等大功率产品。

  • GCT晶闸管产品:6,000V~6,500V / 400A~6,000A
  • GTO晶闸管产品:2,500V~4,500V / 1,000A~4,000A
  • 高耐压晶闸管产品:12,000V / 1,500A

SGCT晶闸管单元的特点

SGCT(Symmetrical Gate Commutated Turn off,对称型门极换流晶闸管)具有电压反向阻断能力,它集成了优化设计的门极驱动器,在发挥SGCT晶闸管性能的同时,也有助于缩短系统的开发周期。

  • 实现耐高压反向阻断型式: 额定电压:正向/6,500V;逆向/6,500V
  • 继承了晶闸管的低导通压降特性,适用于高压断路器、电流型变频器

主要用途

大功率变频器 / 变频器 / SVG(无功补偿装置) / BTB(电力系统连接装置) / 高压断路器 / 电气化铁路推进装置


功能一览表

品类 额定电流 额定电压
2.5kV 4.5kV 5.0kV 6.0kV 6.5kV 12kV
GCT SGCT晶闸管单元 400A          
800A          
1500A          
GCT晶闸管 6000A          
GTO晶闸管 1000A          
2000A        
3000A          
4000A          
逆阻晶闸管 1500A          

特性参数表

请您参照 晶闸管 特性参数表