晶体管阵列晶体管阵列

概要

晶体管阵列是能够以微小输入电流驱动LED和步进电动机等设备的半导体。由于采用了表面贴装封装,可以实现器件的小型、轻型、高密度贴装。

特长

  • 适用3V系列微处理机的产品已进入产品阵容
    以往的晶体管阵列主要是为5V系列微处理机而设计的产品。通过不断降低电压,从3V系列微处理机输出、无缓冲可以直接驱动的产品已进入产品阵容。
  • MOS系列晶体管阵列进入产品阵容
    在以往的Bipolar系列晶体管阵列基础上,以MOS系列构成的晶体管阵列正在进入产品阵容。因为采用MOS,可以实现低耗电、高速运作、高耐压、高电流驱动。

主要用途

娱乐:弹子球 / OA设备:PPC、FAX、打印机 / 家电:空调、风扇加热器、洗衣机、冰箱 / 产业设备:自动销售机、程控器