光器件Optical Devices

高速・大容量、光大功率、低功耗
信息网络的演变拓展未来

NEWS RELEASES新闻发布(英语)

    TOPICS话题

    新产品 采用 TO-56CAN 封装的 数字相干 通信光源! 数字相干通信系统的 内置波长监视器的 DFB-CAN
    在 OFC2024 展出 光器件!日期:展览会 3月26日-28日 会场:美国・圣地亚哥 展位号:3041
    开发 Will enable Data Centers to realize up to 800Gbps / 1.6Tbps 200Gbps (112Gbaud PAM4) EML Chip supporting four CWDM signals
    产品目录 光器件 产品目录 已更新了

    PRODUCTS产品信息

    光纤通信用光器件

    通过安装于大型数据中心、光纤到户(FTTH)和5G基站等的各种通信设备,实现高速、大容量的光纤通信

    投影仪用激光二极管

    通过以鲜艳的红色实现高发光效能的多模激光二极管,可组成无需调焦的彩色投影仪