Skip to main content

Start main contents


半导体·器件

产业,显示用激光二极管产业,显示用激光二极管

概要

投影仪的光源采用比光源灯显示色彩范围(色域)更广的发光二极管及半导体激光器(LED*1)。半导体激光器与LED相比,除具有低功耗,高输出之外,还具有可使用最大光圈*2较大的光学系统,以及可配置不需调整焦点的投影仪等优点。

三菱电机提供彩色投影仪用以鲜艳的红色实现高发光效能的波长638nm,功率2.5W(脉冲驱动时)的多模态半导体激光器。

  • *1
    LED:Light Emitting Diode
  • *2
    最大光圈:maximum aperture

特长

光大功率/ 低功耗/ 广工作温度范围

主要用途

投影仪光源

New Products
638nm红色光大功率半导体激光器 ML562G86

638nm红色光大功率半导体激光器 ML562G86
  • 世界顶级3.0W脉冲驱动光输出且MTTF(Mean Time To Failure)达到20,000小时以上
  • 通过实现较大工作温度范围 (外壳温度0~45℃),有助于投影仪的小型化和低成本化

产品选择图

红色激光二极管

红色激光二极管 ML501P73 ML501P73 ML501P73 ML562G84 ML562G84 ML562G84

特性参数表

请您参照 产业、显示用激光二极管 特性参数表