Skip to main content

Start main contents


半导体·器件

光纤通信用光器件光纤通信用光器件

概要

随着互联网的快速发展,继干线光纤网通信系统的建设之后,城际通信网系统以及接入网系统,甚至是企业内部设置的LAN也在加紧引进光纤通信。

另外,光纤开始接入一般家庭,利用FTTH的高速信息服务方兴未艾。三菱公司在广泛的领域内研制光纤通信产品,无论是民用还是工业用,都有相应的光纤通信产品。

特长

  • LD/LD模块:适合包括波分复用的各种用途,利用FP、DFB、EAM-LD器件,应用支持广泛
  • PD/PD模块:适用于低、高速光纤通信,从短距离型pin-PD到长距离型APD,产品阵容丰富

主要用途

ONU(用户光纤线路终端装置) / OLT(电话交换机光纤线路终端装置) / 光纤传送系统设备(波分复用装置、光纤分歧插入装置)


New Products
第五代移动通信系统基站的 25Gbps EML CAN ML760B54

  • 传输速度达25Gbps,为移动通信系统的高速大容量化做出贡献
  • 功耗降低40%左右,为降低移动通信系统功耗做出贡献
  • 产品易于组装,为提高客户生产率做出贡献

New Products
400Gbps 小型集成EML TOSA FU-402REA-41 / FU-402REA-42

400Gbps 小型集成EML TOSA FU-402REA-41 / FU-402REA-42
  • 通过8个波长的多路复用、PAM4调制方式等途径,实现400Gbps大容量高速通信
  • 业内以2个TOSA达到IEEE 400GBASE-LR8标准的先驱产品
  • 也适用于400Gbps小型光纤收发器规格之一的CFP8

产品选择图

2.5Gbps或更小光纤通信用光器件

2.5Gbps或更小光纤通信用光器件 ML720LA11S ML720Y53S ML720Y53S ML720T39S ML720LA50S ML920LA46S ML920LA46S ML920AA11S ML920LA43S ML920LA43S FU-450SDF FU-650SDF FU-650SDF ML720K45S ML720K45S ML720Y49S ML720Y49S ML720K19S ML720K19S ML920K45S target= ML920AA53S ML776H10 ML776H10 ML976H10 ML976H10 FU-470SHL FU-670SHL FU-670SHL PD831AK20 PD831AK20

超过10Gbps光纤通信用光器件

超过10Gbps光纤通信用光器件 ML958D56 ML958D56 ML958K55 ML958K55 ML768K42T ML768K42T ML768LA42T ML768LA42T ML768T42T ML768T42T PD831W24 PD831W24
★:New Product ★★:Under Development

特性参数表

请您参照 光纤通信用光器件 特性参数表