二极管模块二极管模块

概要

商用频率整流的一般整流用二极管模块、换流器电路的回流(自由轮)二极管用和冲击电压吸收电路(减震器)用的快速转换用高频二极管模块。

换流器的主要转换器件正从双极晶体管向IGBT等高速MOS门脉冲元件过渡,此外,从无线电噪音限制等观点出发,不仅是反向恢复特性(恢复),软性恢复特性正成为主流。

主要用途

换流器产品 / 直流电机电源 / 电池用直流电源 / 控制盘用直流电源 / 一般直流电源

特长

  • 各种结线类型的模块产品阵容
  • 一般整流用二极管模块有400~2000V/20~500V
  • 快速转换用二极管模块有250~1200V/20~450A(对应晶体管模块用及IGBT/IPM用)的产品阵容。
  • 符合RoHS指令
  • 缓冲电路用备有部分产品

功能一览表

连接图像

IGBT及IPM用减震器二极管:RM25HG-24S,RM50HG-12S

特性参数表

请您参照 二极管模块 特性参数表