Skip to main content

Start main contents


半导体·器件

IPM(智能功率模块)IPM(智能功率模块)

概要

IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块)搭载能够更好发挥IGBT芯片性能的专用驱动电路,是集自我保护(短路、控制电源电压下降、过热)功能于一体的专用IC化高性能模块。

配合IGBT芯片的升级,公司也推出了各种系列的IPM产品。

除了主力产品“L1系列”、“V1系列”和“S1系列”以外,公司产品阵容中的新成员还有“G1系列”,该系列产品功率损耗更少,性能更高,体积更小。

主要用途

通用变换器 / AC伺服器 / CVCF / 太阳能发电 / 风力发电 / 电梯 / UPS


New Products
G1系列

  • 采用CSTBT™*1的第7代IGBT和采用RFC*2结构的二极管,能够减少逆变器功率损耗
  • 采用与第7代IGBT模块相同的新型结构(树脂绝缘铜基板),可减少绝缘层和底板之间的焊接部分,提高热循环寿命,有助于提高逆变器的可靠性
  • 除了现有产品的内置功能*3以外,还搭载开关速度切换驱动、错误识别功能、自举电路*4,能够减少逆变器功率损耗,缩短设计时间
  • 采用PC-TIM*5,能够简化逆变器组装工艺(可选)
  • *1
    CSTBT™:载流子储存型IGBT
  • *2
    RFC:Relaxed Field of cathode
  • *3
    现有产品 IPM L1系列,UV(控制电源电压下降保护)、SC(短路保护)、OT(过热保护)
  • *4
    自举电路:~100A/650V、~50A/1200V产品可选
  • *5
    PC-TIM:Phase Change-Thermal Interface Material (相变热界面材料)

关于A型封装的主端子的形状和排列

  • A类封装6in1(CG1A)型的主端子形状可选择焊针式或者螺丝式;
    端子排列可选择直线排列或者L型排列
A type package

特性参数表

请您参照 IPM(智能功率模块) 特性参数表