功率MOSFET模块功率MOSFET模块

概要

在要求快速转换和电压驱动及低损耗的功率器件中,MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)在低电流、低耐压领域具有良好业绩。通过采用基于亚微米技术的沟槽闸门构造,和平面型相比显著推进了低接通电阻(漏极电流在漏极和源极间流动领域的电阻值)化。

主要用途

蓄电池叉车 / UPS

特长

  • 采用沟槽闸门构造MOSFET
  • 闸门和源极信号配线采用连接端子
  • 内置温度传感器
  • 符合RoHS指令

机能一览表

Connection ID(A) \ VDSS 75V 100V 150V
T 连接T的图像 100 FM200TU-07A FM200TU-2A FM200TU-3A
200 FM400TU-07A FM400TU-2A FM400TU-3A
300 FM600TU-07A FM600TU-2A FM600TU-3A

特性参数表

请您参照 功率MOSFET模块 特性参数表