PFC模块PFC模块

概要

DIPPFC™是把变频设备的电源谐波抑制、功率改善(PFC)用升压斩波电路及驱动IC搭载到压注模封装件内的智能功率模块(IPM)。通过搭载宽能带隙半导体元件等,在高载流子频率驱动下,也能进行低损耗工作。此外,用于变频器时,采用与本公司超小型DIPIPMTM匹配的封装,结合DIPIPM,能够让变频系统结构更为紧凑。

主要用途

空调 / 通用变换器


Featured Products
家电用 超小型混合/全SiC DIPPFC

家电用 超小型混合/全SiC DIPPFC
  • 搭载SiC MOSFET,能够满足高频开关(最大为40kHz)要求,电抗器、散热片等周边部件的小型化有助于降低成本
  • 双系统搭载升压斩波电路,能够实现交错并联控制
  • 与超小型DIPIPM一体封装,无需变频器部件与散热片共用时所需的高度调整空间,贴装更加方便

产品阵容

Product name Model Rating Connection
Voltages[V] Current[A]
Super mini Hybrid SiC DIPPFC PSH20L91A6-A 600 20Arms Boost chopper×2
Super mini Full SiC DIPPFC PSF20L91A6-A

内部模块图(全SiC DIPPFC)

内部模块图(全SiC DIPPFC)

功率损耗比较

功率损耗比较

特性参数表

请您参照 PFC模块 特性参数表