Skip to main content

Start main contents


半导体·器件

晶闸管模块晶闸管模块

概要

通过将脉冲电流流通到栅电流来接通的晶闸管模块。

但由于晶闸管采用锁定法,只要有一定值以上的持续电流(保持电流),就是处于接通状态的半导体。

在直流电路中,为了关闭需要低于保持电流,或用整流电路施加反向电压。在交流电路中,交流反向时将因低于保持电流而关闭,因此需要随时向正方向的栅电流施加脉冲电流。

主要用途

焊接机 / 直流电机、交流电机控制 / NC控制 / 静止开关 / 电炉温度控制 / 照明灯的调光

特长

  • 备有多种结线模块
  • 400~1600V/20~400A的产品阵容
  • 符合RoHS指令

机能一览表

连接图像

特性参数表

请您参照 晶闸管模块 特性参数表