Skip to main content

Start main contents


半导体·器件

特殊画面特殊画面

概要

三菱电机提供一系列特殊TFT液晶模块,可以满足灵活的设计和独特的分辨率要求,适合各种市场,如广播、娱乐和其他行业。

特长

独特的分辨率 (QHD(960x540)、1920x360 )/超宽视角 (170度以上 ) /宽工作温度范围 (-30 to +80 ℃,典型 ) / “自然色矩阵”技术 / 嵌入式LED驱动电路

主要用途

广播视频与监控 / 数字标牌 / 电梯・自动扶梯,等


New Products
曲面彩色TFT液晶模块量产化技术确立,开始接受订购

曲面彩色TFT液晶模块
  • 曲率半径为700mm或以上且小于1,000mm的
    曲面彩色TFT液晶模块量产化技术确立
  • 曲面形状与平面形状具有同等显示性能

New Products
TFT液晶模块 12.3寸宽屏HD AA123AD11

TFT液晶模块 12.3寸宽屏HD AA123AD11
  • 水平宽尺寸(宽高比8:3),能同时显示更多信息
  • 超宽视角(水平/垂直各176° )、高分辨率(宽屏HD:1920(H)×720(V))、超高亮度(1600cd/m2)・高对比度(1000:1) ,广泛适用于多类工业设备
  • 工作温度范围广(-40℃~+80℃) ,达到业内顶级水准

机能一览表

特性参数表

请您参照 特殊画面 特性参数表