标准画面标准画面

概要

三菱电机提供的各种产品采用带标准画面长宽比(4:3,5:4,等) 和 更多的画面尺寸 (5.7-19.0寸) 的TFT液晶模块,适合各种工业应用。

特长

超高亮度 (1000cd/m²)・高对比度 / 超宽视角 (170度以上 ) / 宽工作温度范围 (-30 to +80 ℃,典型 ) /触摸屏 (投射式电容, 四线电阻式 ) / 半透半反射型 / 坚固性(6.8G) /光学贴合型 / “自然色矩阵”技术 / 嵌入式LED驱动电路

主要用途

FA(工厂自动化设备)/ 测量 / 医学 / 航空电子设备 / 运输 / 船舶 / POS(销售点终端)、ATM(自动取款机)/ 公共信息终端,等


New Products
搭载触摸屏的工业用彩色TFT液晶模块 10.4寸 SVGA/12.1寸 XGA/15.0寸 XGA/19.0寸 SXGA

搭载触摸屏的工业用彩色TFT液晶模块 19.0寸 SXGA
  • 除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作
  • 提供全套触摸屏方案的支持和各种选项
  • 可适用于测量仪、建筑农业机床、加油站POS机等各类工业机械设备

New Products
半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块 8.4寸 VGA/10.4寸 XGA

半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块 8.4寸VGA/10.4寸 XGA
  • 在光线充足的室外以环境光为光源(反射模式),在光线不足的地方则以背光源为光源(透射模式),所以日光直射环境下依然可以确保较高的可视性
  • 充分利用环境光,可以有效降低耗电量
  • 实现了更为宽广的工作温度范围(-30℃~+80℃)
  • 确保与传统透射型产品的兼容性,易于过渡

机能一览表

特性参数表

请您参照 标准画面 特性参数表