Skip to main content

Start main contents


半导体·器件

宽画面宽画面

概要

三菱电机提供5.0寸到17.5寸的宽画面TFT液晶模块阵容。

这些模块代表着高分辨率方面的最新技术,在不影响视觉效果或操作性能的同时能够显示更多的信息。

特长

超高亮度 (1000cd/m²)・高对比度 / 超宽视角 (170度以上 ) / 宽工作温度范围 (-30 to +80 ℃,典型 ) /触摸屏 (投射式电容, 四线电阻式 ) / 坚固性(6.8G) /光学贴合型 / “自然色矩阵”技术 / 嵌入式LED驱动电路

主要用途

FA(工厂自动化设备)/ 测量 / 医学 / 航空电子设备 / 运输 / 船舶 / POS(销售点终端)、ATM(自动取款机)/ 公共信息终端 / 建筑机械和农业机械,等


New Products
TFT液晶模块 7.0寸WXGA AA070TA11

TFT液晶模块7.0寸WXGA AA070TA11
  • 通过高分辨率、超宽视角、高亮度、高对比度,适应测量仪器需面对的各种使用环境
  • 凭借宽广的工作温度范围与强大的抗振性,也可用于户外工业设备显示屏

New Products
搭载触摸屏的工业用彩色TFT液晶模块 7.0寸 WXGA/8.0寸 WVGA/12.1寸 WXGA

搭载触摸屏的工业用彩色TFT液晶模块 8.0寸 WVGA
  • 除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作
  • 提供全套触摸屏方案的支持和各种选项
  • 可适用于测量仪、建筑农业机床、加油站POS机等各类工业机械设备

New Products
坚固性工业用彩色TFT液晶模块

坚固性工业用彩色TFT液晶模块
  • 能承受加速度6.8G的超强振动,适用于建筑机械和农业机械
  • 业界顶级的宽广工作保证温度范围 ( -40 ℃~+85 ℃)
  • 超宽视角(水平/垂直各170°)、高亮度(1000cd/m²) 和高对比度(1000:1),在明亮场所能确保可视性。

机能一览表

特性参数表

请您参照 宽画面 特性参数表