Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机彩色TFT液晶模块的技术与产品动向介绍

  01 02 03 04 05 06 07 08
2:三菱电机 产业用彩色TFT液晶模块的概念

三菱电机的产业用彩色TFT液晶模块,以“针对用途的最佳设计”、“高度的可靠性”、“鲜明的显示设计”三大概念为基础,以产品的长期供应和维持产品的互换性为目标,力求满足各种工业设备的客户的需求。本公司现正在开发对角线2.2英寸〜17.5英寸的各种产品。图2所示即其概念。

图2 三菱电机 产业用彩色TFT液晶模块 产品概念

*1 EMI(Electromagnetic interference):有害电磁辐射

针对用途的最佳设计:
为满足各种工业设备的需求,三菱电机走在行业前列,不断推进开发出适于室外用途的产品及宽屏型尺寸的产品等。例如,为确保室外可视性,推出亮度高于既往产品的超高亮度型、可抑制表面反射的AR*2型、像素内设置有反射部分的半透型、用树脂接合保护玻璃及触摸屏等的玻璃接合型等产品。

此外,还推出多款采用环保性能优越的LED*3光源的产品。

*2 AR(Anti-Reflection):防反射。 本公司业已推出对液晶偏光板表面进行了防反射处理的产品类型。
*3 Light Emitting Diode:发光二极管

高度的可靠性:
工作温度范围从-30℃到80℃、具备可在承受振动和冲击的环境中工作等特长,应用范围广。此外,通过采用LED背光灯,与既往的CCFL*4光源相比,温度—亮度特性有了巨大改善。其他方面,为满足客户对产品寿命的要求,LED光源的寿命长达6万小时。

*4 Cold Cathode Fluorescent Lamp:冷阴极荧光灯

鲜明的显示设计:
在液晶模块的电路上,采用了独有的颜色转换技术“自然色彩矩阵(Natural Color Matrix)”。工业设备用液晶模块也可显示与实物颜色相近的自然色彩。此外,还开发出上下、左右视角宽至170度的产品,无论从哪个角度观看,均可显示出鲜明的图像。

« Back | | | | | | | | | Next »