Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机彩色TFT液晶模块的技术与产品动向介绍

  01 02 03 04 05 06 07 08
3:三菱电机 产业用彩色TFT液晶模块 【与用途相符的最优设计】

近来,TFT液晶模块在各种环境和用途中得到了广泛应用,以车辆、船舶上所配置的GPS导航系统为代表,在室外使用的POS终端、ATM、KIOSK等方面的应用也日益增加。但是,在室外极为明亮的环境下,既往的PC用液晶模块在性能方面无法确保充分的可视性。因此,三菱电机很早就开始了旨在改善室外可视性的技术开发。LCD的亮度、表面反射、半透功能的有无影响着室外可视性的优劣,为改善前述3个因素,三菱电机开发了下列三项技术,并推出了相应产品。

此外,伴随着地面波TV播放数字化,现在PC和TV方面大多采用宽屏型液晶模块。工业设备对此宽屏型的需求也开始出现了。因此,三菱电机领先行业潮流,率先将工业设备用宽屏型液晶模块纳入了其产品阵容。

3-1:室外设备用技术 超高亮度

三菱电机通过散热结构、背光灯结构的最优化,提高光源发出光线的利用率,使从8.4英寸到15英寸的所有规格均可高达1500cd的超高亮度,并将相关产品投入了市场。

本公司业已开发出如图3所示的,经过特殊处理的背光灯结构,实现了产品的高亮度化。由此,如图4所示,与一般工业用LCD的标准亮度400cd/m²(一般PC用的亮度为200cd/m²)相比,亮度提高3.5倍(是PC用的7倍)以上,达到1500cd/m²。由此,室外可视性得以大幅度改善。

并且,在最新的超高亮度液晶模块12.1英寸XGA AA121XL01上,通过采用LED背光灯,在超薄型(仅有9.7mm)上达到了1000cd/m²的超高亮度。同时,我们还致力于节电性能远胜于CCFL型的产品的开发。

图3 超高亮度液晶模块 背光灯构造 图4 超高亮度液晶模块 亮度比较

« Back | | | | | | | | | Next »