Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机彩色TFT液晶模块的技术与产品动向介绍

  01 02 03 04 05 06 07 08
3-2:室外设备用技术 半透型液晶模块

若是在室外日光直射的环境下,即便是达到1000cd/m²以上的高亮度,可视性也还是不佳。此外,对于便携型等用电池驱动的设备,从耗电量的层面上考虑,也无法采用超高亮度型。对于此类用途,半透型液晶模块最为适宜。

半透型液晶模块,如图5的剖面图所示,设置有反射电极,这一构造可从液晶模块内部将射入的外部光线反射出去,即便在日光直射状态下,也能得到良好可视性。此外,此构造即便是在背光灯关闭的状态下,也能看清液晶屏内容,可实现设备的低耗电化。

本公司业已推出5.7英寸与8.4英寸产品,其他小尺寸产品的开发也正在研发之中。

图5 半透型液晶模块剖面图

图6为通常的全透型液晶模块与半透型液晶模块在室外日光直射状态下的实际可视性的比较(图片)。

图6 半透型与全透型液晶模块 室外可视性比较

« Back | | | | | | | | | Next »