Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机彩色TFT液晶模块的技术与产品动向介绍

  01 02 03 04 05 06 07 08
3-3:室外设备用技术 玻璃接合

在用于室外设备的TFT液晶模块表面,为了防水、防刮伤等,客户会安装一层保护玻璃。一般而言,有的仅在保护玻璃与TFT液晶模块的周围(框架)进行接合,有的则是分别组装而成。但是这样一来,保护玻璃与画面之间出现了空气层,由于外部光线的反射导致可能会出现可视性低下、异物混入、模糊、脏污等问题。

三菱电机利用树脂将TFT液晶模块的显示面整体与保护玻璃进行接合,使之成为一体,开发出玻璃接合型TFT液晶模块。(图7)

图7 玻璃接合型TFT液晶模块

既往由客户组装的类型,由于保护玻璃与液晶模块之间夹有空气层,外部光线在3个界面(空气与保护玻璃表面、保护玻璃背面与空气、空气与液晶模块表面)进行反射,特别在室外时会使可视性下降。与之相对照的是玻璃接合技术,其通过在保护玻璃与液晶模块间注满树脂,可抑制界面反射,此外再通过在保护玻璃表面进行AR喷涂处理,确保良好的可视性。

三菱电机通过在自身公司工厂设计、生产至玻璃接合工序为止的产品,在致力于提高质量的同时,实现了覆盖玻璃部分的质量保证及设计时的技术支持与购买窗口的一体化。

3-4:满足宽屏型液晶模块等各种尺寸需求

考虑到与既往4:3格式的置换,开发了如图8所示的与既往画面高度一致的4机种宽屏型液晶模块。宽屏型液晶模块除适用于TV图像等数字内容的显示之外,还适用于测量仪器等因机架尺寸而有高度限制的各种用途。

此外,还根据客户需要,不断推进开发诸如超宽型(纵横比3:16)液晶模块等不拘泥于既往尺寸和形状的产品。

图8 支持4:3格式的宽屏型液晶模块

« Back | | | | | | | | | Next »