Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机彩色TFT液晶模块的技术与产品动向介绍

  01 02 03 04 05 06 07 08
4:三菱电机 产业业用彩色TFT液晶模块 【高度的可靠性】
4-1:抗环境性能

图9 LED/CCFL背光灯 温度-亮度特性例如,自动售货机及加油站的供油机等在从寒冷地区到热带的各种环境下均有设置,在这些机器上配置的液晶模块就需要很宽的工作温度范围。三菱电机为了满足工业用设备特别是室外设备的需求,推出了多款可在-30℃〜80℃的超宽温度范围下工作的液晶模块。

此外,通过采用LED背光灯,如图9所示,与既往的CCFL型光源相比,实现了更大幅度的温度—亮度特性改善。

其他方面,还在推进的有诸如在高温时也能维持画质的特殊液晶材料的开发;如何更有效排放CCFL/LED光源散发的热量;高温时可抑制局部温度上升的结构设计;在长时间承受建筑机械等振动的条件下也能正常动作的结构设计。

4-2:安全性能

通过三菱电机的特有技术,进行极力抑制有害电磁辐射(EMI)的电路设计,并在本公司内部的EMI评估网站进行确认。确认标准比既往工业设备用规格(CISPR*5 Pub.22 class-A)更为严格,是能满足消费类产品水平规格(CISPR Pub.22 class-B)的EMI水平规格。

此外,三菱电机除一部分小型尺寸(2.2英寸、4.3英寸、5英寸)之外的其他大多数机种均取得UL*6规格认证。其他方面,通过采用LED背光灯达到无汞化; 也无需驱动CCFL用的高电压,安全规格的认证也比以往更加容易。

*5 CISPR (法语Comité international spécial des perturbations radioélectriques):
国际无线电干扰特别委员会。对电气、电子设备发出的电磁波干扰做出相关规定的国际电气标准会议(IEC)特别委员会。
*6 UL(Underwriters Laboratories Inc.):
美国保险商安全实验室。制定与功能及安全性相关的产品安全规格,并施行实际评估实验的非营利机构。

4-3:产品寿命

工业用设备的产品寿命一般在5〜7年左右,不少设备更长达超过10年。

三菱电机为满足此类最终产品的寿命需求,光源寿命上,CCFL型长达5万小时, LED长达6万小时。

« Back | | | | | | | | | Next »