Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机彩色TFT液晶模块的技术与产品动向介绍

  01 02 03 04 05 06 07 08
5:三菱电机 产业用彩色TFT液晶模块 【鲜明的显示设计】
5-1:自然色彩矩阵(Natural Color Matrix)

在便利店的POS终端等上面,有时会在等待结账的时间内显示些商品广告等内容。此外,例如在旋转寿司等餐饮店的顾客订餐终端,也多会在画面上显示商品(食品)内容。在此类用途中,最重要的是显示出与实物尽可能相近、鲜明的商品(食品)画面。

三菱电机开发出如图10所示的,本公司独有的颜色转换技术自然色彩矩阵(Natural Color Matrix)。将此功能装入液晶模块的电路基板,利用本公司独有运算方法对图像数据进行再调整后,再使之显示在液晶模块上。由此,在显示商品、食品等用途上,也可显示出与实物相近的鲜明色彩。

此功能现在几乎配置在所有的三菱电机工业用液晶模块上。

图10 颜色转换技术 自然色彩矩阵(Natural Color Matrix)

*7 彩色滤光片。CCFL/LED光源

5-2:超广视角技术

工业用液晶画面其安装位置及安装形态呈多元化,多需从各个方向看清画面。三菱电机为满足此类需求,进行了超广视角技术的开发,实现了业界顶级水平的上下、左右各170度的超广视角。

图11所示为超广视角产品与既往产品的实际可视性比较。既往产品受机器安装场所、角度的制约,在上下方向,特别是下方的颜色变化非常明显。但是,超广视角产品无论从哪个角度看去,可视性效果均佳;故无关安装位置及安装形态的横放、竖放,均可确保鲜明的图像显示与良好的可视性。本公司业已推出此类型5英寸、9英寸、15英寸液晶模块产品,其他尺寸产品也计划依次推出。

图11 超广视角产品与既往产品 视角比较

« Back | | | | | | | | | Next »