Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机彩色TFT液晶模块的技术与产品动向介绍

  01 02 03 04 05 06 07 08
6:三菱电机 产业用彩色TFT液晶模块 未来展望

产业用液晶模块的用途日益广泛,并且不断进军以往从未应用过TFT液晶模块的领域。三菱电机将进行与PC、TV等消费类产品用途方向相异的技术开发,不断开发出可满足各种各样客户需求的产品。

6-1:通过积极采用LED背光灯,实现低耗能以及薄型、轻量、窄边化

图12 LED/CCFL 超高亮度机种 规格比较通过采用LED背光灯及本公司独有的背光灯设计,比既往CCFL型产品大幅度降低了耗电量,外形尺寸上也实现了薄型、轻量、窄边化。

图12所示为既往12.1英寸XGA 超高亮度型(采用CCFL)与新开发的LED超高亮度机种的比较一览表。重量与厚度大约为既往CCFL产品的一半(分别改善47%、46%),耗电量也减少到既往产品的2/3(改善35%)。今后将推广此类设计至其他尺寸及机种,面向室外使用,计划依次推出相关产品。

6-2:触摸屏接合

在既往一般采用阻抗膜方式的触摸屏上,采用由玻璃与导电薄膜(玻璃)构成的双层结构。由此表面反射多导致可视性差。特别是在室外等外部光线强的环境下,画面反射白光,极难看清。

另一方面,最近随着多功能、高性能手机及便携终端的兴盛,可2点触摸、对可视性佳的触摸屏的需求正日益强劲。

根据此状况,本公司利用前述玻璃接合技术,不断推进用粘贴静电容量方式的触摸屏取代保护玻璃的技术开发。特别是工业设备上,液晶表面多用触摸屏,通过以这种静电容量方式接合触摸屏,可大幅度提高可视性。

« Back | | | | | | | | |