Ascensores y escaleras mecánicas
Quality in Motion
Datos históricos de los Ascensores Ascensores monumentales de Mitsubishi Estructura y equipo de los ascensores Operaciones básicas Funcionamiento de emergencia Sistemas Características especiales Glosario
Ascensores
Ascensores monumentales de Mitsubishi
Ascensor en zigzag
Puente Seto Ohashi, Japón
Ascensores en zizgag para transporte de pasajeros dentro de los pilones quebrados puente.
Ascensor en zigzag Ascensor en zigzag
Ascensor circular
Burj Al Arab, EAU
Cabina de ascensor perfectamente circular y maravillosamente bella.
Ascensor circular Ascensor circular
Ascensor de andene doble
Riverside Sumida, Japón
Aumenta la capacidad uniendo dos cabinas mediante una técnica innovadora.
Ascensor de andene doble Ascensor de andene doble
Ascensor de panoramico con todas las paredes de cristal
Aeropuerto Internacional de Hong Kong, Hong Kong
Cabina de ascensor transparente.
Ascensor de panoramico con todas las paredes de cristal Ascensor de panoramico con todas las paredes de cristal Ascensor de panoramico con todas las paredes de cristal
Ascensor de cristal fotocromático
JR Central Towers, Japón
Las paredes de la cabina del ascensor son opacas pero se vuelven transparentes en el hueco de panoramico.
Ascensor de cristal fotocromático Ascensor de cristal fotocromático Ascensor de cristal fotocromático
Ascensor con apertura interior sin hueco
Chicago Blue Cross, Chicago, EE.UU.
El hueco sólo en el lado de la entrada rayo que la cabina parezca flotar en el aire.
Ascensor con apertura interior sin hueco Ascensor con apertura interior sin hueco
Ascensor estilo “Birdie”
Core Pacific City, Taiwán
Ascensor con forma de ojo de cerradura diseñado para que parezca una pelota de bádminton.
Ascensor estilo “Birdie” Ascensor estilo “Birdie” Ascensor estilo “Birdie”
Techo de cabina con control de luz
Torre Kaohsiung 85, Taiwán
Las luces se amortiguan a medida que la cabina asciende a las pisos superiores y comienzan a verse las estrellas a través del techo de la misma.
Techo de cabina con control de luz Techo de cabina con control de luz

volver arribaVolver arriba