Ascensores y escaleras mecánicas
Quality in Motion
DIAMOND TRAC GPM-III USA
DIAMOND TRAC
La evolución de la calidad de Mitsubishi
Libertad de distribución
La evolución de la calidad de Mitsubishi
La calidad de los ascensores de Mitsubishi Electric evoluciona continuamente. El ascensor sin sala de máquinas ofrece adelantos tecnológicos que brindan un desplazamiento de primer orden en términos de comodidad, fiabilidad y seguridad.


Reutilzación de la energía: Transformador regenerador (PCNV) (Opcional)
Aunque la potencia generada durante el funcionamiento de la máquina de tracción normalmente se disipa como calor, el transformador regenerador la transmite de nuevo hacia el transformador de distribución y alimenta a la red eléctrica del edificio junto con la energía procedente de la alimentación eléctrica. Comparado con el mismo tipo de ascensor sin transformador regenerador, este sistema ofrece un ahorro energético de hasta el 35%. (Reducción en las emisiones de CO2: 1.400 kg/año)
Además, el transformador regenerador tiene el efecto de reducir las corrientes armónicas.


   Transformador regenerador (PCNV)




Ondulación reducida del par motor para un desplazamiento cómodo y suave
La máquina de tracción sin engranajes con el nuevo motor de imanes permanentes incluye tecnología de vanguardia, como nuestra exclusiva estructura de núcleo de estátor y los frenos dobles incorporados. Este diseño de motor optimizado reduce espectacularmente el nivel de ondulación del par motor para un desplazamiento suave y silencioso.
Ondulación reducida del par motor para un desplazamiento cómodo y suave



Garantía de que la calidad sigue siendo lo primero
Garantía de que la calidad sigue siendo lo primero
Nuestros ascensores incluyen características dirigidas a reducir la necesidad de mantenimiento, como los frenos dobles incorporados en el motor de imanes permanentes. Durante el mantenimiento programado, es fácil acceder al equipo situado en lo alto del hueco desde la andene de mantenimiento ubicada en la parte superior de la cabina del ascensor. Además, la elevada formación del personal técnico de Mitsubishi Electric garantiza continuamente el funcionamiento seguro y sin contratiempos de nuestros ascensores.





Procesor de ordenador de alta velocidad
El LSI (Integración a gran escala, en sus siglas en inglés) de alta acumulación con circuitos integrados de control digital ha aumentado significativamente la velocidad de procesamiento del ordenador, lo cual permite el control preciso del motor de tracción durante la aceleración y la desaceleración. Esta innovación ofrece un desplazamiento de calidad reduciendo al mínimo el ruido y la vibración.
Procesador de ordenador de alta velocidad



Tecnología innovadora que aumenta la eficiencia y fiabilidad
Los nuevos adelantos tecnológicos, como el LSI de alta acumulación y el inversor de modulación de la anchura del impulso (PWM) de bajo nivel de ruido, permiten al inversor VVVF brindar un control estable y de alta precisión de la máquina de tracción. Asimismo, la IU (Inversor Unidad) actúa como un circuito de alimentación eléctrica de gran eficiencia y, junto con el motor de imanes permanentes, ofrece mayor ahorro energético. El resultado es un control del accionamiento más eficiente y fiable.





Avanzados controles de puerta
El control de inversor VVVF* se adoptó para asegurar el funcionamiento más suave y silencioso de las puertas, aumentado así la seguridad del pasajero y la fiabilidad del producto. Nuestro innovador sistema de funcionamiento de las puertas utiliza un "microordenador RISC de un chip" de gran eficiencia que detecta las continuas variaciones en cada piso en la carga de la puerta, la fuerza del viento e incluso la presencia de sedimentos en las ranuras del umbral. Este sistema ajusta las velocidades de apertura y cierre de las puertas, así como el par motor del motor de las puertas para cada piso cuando es necesario, utilizando la función de Ajuste automático. El Detector de carga de las puertas con capacidad de "autoaprendizaje" invierte inmediatamente las puertas cuando detecta en ellas una carga anormal.
*VVVF: Variable Voltage Variable Frequency (voltaje variable, frecuencia variable).


  Advanced Door Controls

Folleto
Folleto
(2.1MB)

Accesorios de señales
Accesorios de señales
(186KB)

Especificaciones
Especificaciones
(605KB)

Características
Características
(177KB)

volver arribaVolver arriba