Ascensores y escaleras mecánicas
Quality in Motion
Diamond Trac GPM-III USA
GPM-III USA
En Mitsubishi Electric fabricamos ascensores con la tecnología más innovadora del mundo. Ello es posible gracias a nuestra continua evolución tecnológica y a la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años. Nuestros ascensores siguen siendo puntos de referencia de calidad en el sector y continuamente establecen nuevas pautas de rendimiento y fiabilidad. Los ascensores de la serie GPM-III ponen de manifiesto esta filosofía en cada detalle de diseño y fabricación.
Tecnología clave del futuro
Los ascensores de la serie GPM-III utilizan los adelantos en tecnología Core para lograr un rendimiento óptimo y un funcionamiento eficiente. Los adelantos incluyen nuevas máquinas de tracción sin engranajes que utilizan el motor de imanes permanentes*, Inversores VVVF (Variable Voltage, Variable Frequency - Voltaje variable, Frecuencia variable), IA (Inteligencia artificial) y Sistemas de red de datos.

*1: El motor de imanes permanentes se aplica a los ascensores con una velocidad nominal de 400 fpm y superior.

Sistema de puertas inteligente
Un avanzado microprocesador RISC (Reduced Instruction Set Computer) y los inversores VVVF controlan también las puertas de los ascensores. Este sistema inteligente detecta las condiciones reales de carga de la puerta en cada piso y ajusta automáticamente la velocidad y el par de la puerta en consecuencia. El resultado es una apertura y un cierre de las puertas suave y estable.

Variedad de características y funciones
La Serie GPM-III cuenta con una amplia variedad de características y funciones opcionales a fin de mejorar la seguridad y la comodidad del pasajero y simplificar la gestión del edificio.

Folleto
Folleto
(1,8 MB)

Folleto
Especificaciones
(97 KB)

volver arriba