电梯和自动扶梯
Quality in Motion
DIAMOND TRAC GPM-III USA
DIAMOND TRAC
不断提高的三菱产品质量
布局自由
不断提高的三菱产品质量
三菱电梯的质量在不断地提高。无机房电梯采用先进技术,可提供一流的舒适性、可靠性和安全性。


再生电能转换器 (PCNV) (选配)
通常曳引机产生的电能以热能形式消耗掉,但是再生电能转换器可将曳引机产生的电能转换后传送至配电变压器并与电源提供的电力一起为大楼的电力网络供电。与没有配备再生电能转换器的同类型电梯相比,此系统可节约能源高达 35%(相当于降低 CO2 排放:1400kg/年)。
此外,再生电能转换器还可减少电网中的谐波电流。


   再生电能转换器 (PCNV)




减小扭矩波动,使运行更舒适平稳
新型 PM(永磁)马达的无齿轮曳引机采用了先进的技术(三菱特有的定子铁心结构和内置的双制动系统等)。PM马达的这一优化设计极大地减小了扭矩波动水平,使运行更加平稳和安静。
减小扭矩波动,使运行更舒适平稳



确保一流的质量
三菱电梯的一些设计(如将双制动系统内置入 PM 马达中)可减少电梯维护次数。定期维护时,服务人员可通过轿厢顶部的维护平台方便地检修井道顶部的设备。此外,经过严格培训的三菱电机维修服务人员可确保电梯平稳和安全地持续运行。





高速计算机处理器
高效的LSI 集成电路显著提升了计算机的处理速度,从而可在加速和减速时实现对曳引机电机的精确控制。这一创新技术可将噪音和振动降至最低,确保高质量的运行。
高速计算机处理器



提高效率和可靠性的创新技术
三菱电梯设计人员采用了高效的LSI集成技术和低噪的 PWM 变频器等先进技术,使 VVVF 变频器能够对曳引机进行平稳而高精度的控制。此外,作为马达驱动的高效电源电路的IU(逆变器单元)与PM马达一同节能。所有的先进技术的应用,实现了更有效更可靠的驱动控制。





先进的门机控制
三菱电梯采用了变压变频控制系统来确保更平稳和安静的电梯门操作,以加强乘客的安全和产品的可靠性。三菱创新的电梯门操作系统采用了高效的“RISC 微处理器”系统,可连续检测每个楼层的门负载、风强度、地坎内沉积物的变化情况。它可使用自动调节功能来调节门开关速度和每个楼层门机所需的扭矩。当检测到异常负载时,具有自学习能力的门负载检测器将立即反向操作电梯门。
*VVVF: 可变电压可变频率。


  先进的门机控制

宣传手册
宣传手册
(2.1MB)

信号装置
信号装置
(186KB)

基本规格
基本规格
(605KB)

功能表
功能表
(177KB)

回页首回页首