电梯和自动扶梯
Quality in Motion
Diamond Trac GPM-III USA
GPM-III USA
  三菱电梯代表了一流的技术创新实力。这得益于我们持续的技术改进和不断的经验积累, 三菱电梯在业界连续创造了质量上的里程碑,并在性能和可靠性方面树立了新的标准。GPM-III 系列电梯在设计和理念的每一个细节上都体现了这一特点。
未来关键技术
  GPM-III 系列电梯采用先进的核心技术,可实现最佳的性能和运行效率。该系列电梯采用的先进技术包括 PM(永磁)马达*的新型无齿轮曳引机、VVVF(变压变频)变频器、AI(人工智能)以及数据网络系统。

  *1:在电梯上采用了额定速度为 400fpm 以上的 PM 马达。

智能电梯门系统
  该门系统采用先进的 RISC(精简指令集计算机)微处理器和 VVVF 变频器控制电梯门。此智能系统根据检测到的每层楼的实际门负载状况,自动调节开、关门的速度和力矩。从而使电梯门的打开和关闭更稳定、灵敏。

特点和功能的多样化
  GPM-III 系列提供了大量标配和可选功能,提高了乘客的安全性和舒适性,并简化了楼宇的管理。

Brochure
Brochure
(1.8MB)

Specifications
Specifications
(97KB)

回页首