电梯和自动扶梯
Quality in Motion
视频库

 *若要播放这些影片,您需要安装最新版本的 Adobe Flash Player。
  点击 "Get ADOBE FLASH PLAYER" 图标,下载最新版本的 Adobe Flash Player。

 *注意,各机型的适用性因国家或地区而异。
  有关详情,请联系我们当地三菱电机销售代理

   Get Adobe Flash Player
2048kbps1024kbps
( 2:00, 800 x 450, 英文版 )
世界上最快的电梯
[Ver. 1704]   New!!

超高速电梯(20.5米/秒)是三菱电机先进技术的成果,我们为同时满足用户对高速和高度以及安全性和舒适度的需求突破了诸多技术障碍。
 
512kbps56kbps
( 4:42, 650 x 360, 英文版 )
电梯改造
[版本1605]  

即便是在正确保养和正常运行的情况下,电梯组件也会因长时间使用而逐渐劣化。为确保乘用舒适性和安全性,需要对电梯系统进行改造。
 
512kbps56kbps
( 3:53, 640 x 360, 英文版 )
家用电梯 [系列-SVC/SED]
[版本1604]  

家用电梯让您的家人可以更加安全、自由、安心地通行于家中各个楼层。所有的空间得到最大程度的利用。
 
 
512kbps56kbps
( 5:43, 650 x 350, 中文版 )
ΣAI-2200C 群控技术
[版本1506]

在不断变化的使用环境下始终为乘客提供舒适的电梯操作和乘用体验——这就是三菱电机 ΣAI-2200C 群控系统的设计初衷。 该系统采用了最先进的模糊逻辑算法,通过直观的控制系统为乘客提供平稳运行和轻松乘用的体验。
 
512kbps56kbps
( 4:01, 650 x 350, 中文版 )
ΣAI-2200C 群控解决方案
[版本1506]

三菱电机最新的电梯群控系统ΣAI-2200C,提供适合各种建筑用途和规模的可选功能,为每栋大楼的用户确保最舒适的乘用体验。
 
 
 
512kbps56kbps
( 9:35, 640 x 360, 中文版 )
稻泽制作所
[版本1410]

稻泽制作所成立于 1964 年,是专业生产电梯和自动扶梯的厂家。半个世纪以来,三菱电机一直致力于不断满足客户需求,生产更精良、更具挑战性的产品。
 
 
 
512kbps56kbps
( 3:22, 650 x 360, 中文版 )
NEXIEZ-MR
[版本1309]  

乘客电梯 NEXIEZ-MR 系列是三菱电机的全球旗舰产品。此款顶部机房电梯功耗较低,对环境影响极小。此外,该系列设计精良、品质上乘,可为乘客带来极为安全舒适的乘坐体验。
 
512kbps56kbps
( 3:28, 650 x 360, 中文版 )
NEXIEZ-MRL
[版本1309]  

乘客电梯 NEXIEZ-MRL 系列是三菱电机的全球旗舰产品。此款无机房电梯功耗较低,对环境影响极小。此外,该系列设计精良、品质上乘,可为乘客带来极为安全舒适的乘坐体验。
 
512kbps56kbps
( 0:15, 320 x 240, 英文版 )
更高的精度标准
[版本0512]  

三菱电机实现了众多创新,其出品的一款电梯以每分钟 1080 米(每秒 59 英尺)的速度运行时仍能使轿厢地面上的硬币保持竖立状态。