Estes módulos convertem valores analógicos para entrada/saída de dados.
Esta gama de módulos analógicos suporta um controle de alta velocidade e alta precisão para permitir que os processos sejam controlados com exatidão.
Estes módulos têm capacidade para funções de saída e de entrada analógicas.
Maior precisão de medição para conexão diretamente a uma célula de carga externa.
Este módulo facilita a execução de vários controles, incluindo controle de posicionamento, controle de velocidade, controle de torque, controle de cames e controle síncrono.
Módulos de controle de temperatura com sistemas integrados de controle em malha fechada (PID).
Módulos de controle em malha que são ideais para ambientes de controle da temperatura e da vazão que exigem uma resposta rápida.