Factory Automation

Página para impressão

Inversores de Frequencia Série FR-F800

A série F800 é uma gama de inversores otimizados para a máxima economia de energia com controle apurado de ventilador e bomba.

  • NEMA 1 / UL-1: F800 pode ser montado como uma unidade autônoma quando necessário, sem necessidade de um recinto separado.
  • Comunicação via BACnet MS / TP ou Modbus RTU embutidos, para a integração simples em redes de comunicação HVAC
  • Filtro embutido para limitar os efeitos do ruído de rádio sobre equipamentos sensíveis
  • CLP embutido permite ao drive a configuração individual evitando a necessidade de ter um controlador master separado
  • Controle de excitação avançada. O F800 usa tecnologia de acionamento vetor para calcular a carga do motor, garantindo economia máxima de energia, mesmo se houver mudanças na carga do motor.
  • 3 frequências de inibição programáveis ​​- evita pontos de ressonância mecânica em dutos e tubulação
  • As configurações do drive podem ser carregadas ou baixadas usando um cartão de memória padrão USB
  • Operação automática de acordo com a hora. Com o relógio em tempo real a operação automática pode ser realizada em certos momentos, utilizando o painel de operação de LCD opcional (FR-LU08).
  • Reinício automático após falha de alimentação instantânea. Após uma falha de alimentação instantânea, a operação é reiniciável a partir da velocidade de inércia do motor. A operação pode ser suavemente iniciada a partir da baixa velocidade.
  • Avançados recursos de controle PID
  • 2 loops de PID
  • Modo Pré-Carga
  • Modo Sleep
  • Controle múltiplo de motores (até 4)
  • Resposta seletiva para "perda de sinal"
  • Controle de motores IPM de alta eficiência
  • Capacidade de monitoramento avançado de energia, incluindo a saída de trem de pulso

Notas
Drives até 40HP