Start main contents

创新产品

Print Page

创新产品

磁粉离合器

电磁离合器和制动器

用于卷绕/展开较长材料的有效操作机构

支持高速、高效卷绕/展开纸张、薄膜、线、电线和各种薄板、带子以及其他材料等较长材料时的张力控制操作。

ZKG-AN微型磁粉离合器

0.5~10 N·m自然冷却实心轴型

ZKG-AN微型磁粉离合器

ZKB-AN磁粉离合器

0.6~6 N·m自然冷却实心轴型

ZKB-AN磁粉离合器

ZKB-BN磁粉离合器(转矩:12~50)

12~50 N·m自然冷却/强制风冷实心轴型

ZKB-BN磁粉离合器(转矩:12~50)

ZKB-BN磁粉离合器(转矩:100~400)

100~400 N·m自然冷却/强制风冷实心轴型

ZKB-BN磁粉离合器(转矩:100~400)

ZKB-B-909磁粉离合器

12~200 N·m粉尘防爆自然冷却实心轴型

ZKB-B-909磁粉离合器

ZA-A1磁粉离合器

6~200 N·m自然冷却空心轴型

ZA-A1磁粉离合器
回到顶部