创新产品

MELSERVO-JE

MELSERVO-JE。三菱伺服和马达

全世界对这样的伺服拭目以待

对应时代的主题--节能。以标准规格对应海外规格,轻松满足世界对驱动控制的需要。

伺服放大器

速度频率响应2.0kHz。三菱伺服“MELSERVO-JE”以备受推崇的“先进的一键式调谐”功能,进一步完善其易用性。

伺服放大器

旋转伺服马达

HF-KN系列:小容量,低惯量
容量:100-750W
HF-SN系列:中容量,中惯量
容量:0.5-3KW

旋转伺服马达