创新产品

全自动张力控制单元(位置检测型)

张力控制器

在卷绕和展开操作过程中进行张力控制。

支持高速、高效卷绕/展开纸张、薄膜、线、电线和各种薄片、带子以及其他材料等较长材料时的张力控制操作。

LE-30CTN(日文显示)/LE-30CTA(中文显示)全自动张力控制单元

使用来自 LX-TD 与 LX-TD-928 张力检测器的信号进行自动送料、中间轴和绕线盘张力控制。

LE-30CTN(日文显示)/LE-30CTA(中文显示) 全自动张力控制单元

LE-40MTA/LE-40MTB 全自动张力控制单元

使用来自 LX-TD/LX-TD-928 张力检测器的微定位信号进行自动送料、中间轴和绕线盘张力控制。

LE-40MTA/LE-40MTB 全自动张力控制单元

LE-40MD 卷径演算单元

与 LE-40MTB 及 LE-40MTB-E 组合使用时,可进行更先进的张力控制

LE-40MD 卷径演算单元