可精确控制您的马达
使用10AF至35AF的CAN端子,使接线简便、安全。浪涌吸收器可嵌入35AF或更低级的机型,对于50AF或更高级的机型可用交流操作直流电磁激励控制浪涌。
采用新型集成端子盖,具备指触保护安全特性并减少高达50%的线圈库存。而且适用于微小负载。取得各项国际认证。
适用于交流马达正向或逆向旋转,如输送线。采用机械联锁,安全性更佳。
采用了机械锁存继电器,在切断电源等情况时仍可维持功率恒定。适用于配电板、建筑核心系统的记忆电路以及其他用途。