Bukan hanya tercepat, tetapi paling aman dan paling ramah lingkungan.
MELSERVO memperkenalkan penguat servo terbaru untuk pasar berdasarkan konsep Manusia (ramah pengguna dan fungsi Pengaman), Mesin (Kinerja yang tinggi) dan Lingkungan (Penghematan energi).
Kompatibel dengan SSCNETIII/H, Antarmuka untuk penggunaan umum (Pulsa dan input analog). Memenuhi standar keselamatan. Penguat servo 2 atau 3 sumbu.
Enkoder 4 juta pulsa/putaran, Kelas 200/400VAC dan variasi produk mulai dari 50W sampai 22kW.
Seri HG-KR/HG-MR/HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-UR.
Tersedia 4 seri motor (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) untuk berbagai aplikasi.
Sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan rendah dan torsi tinggi. Tersedia 4 rangka dan 12 motor yang berbeda.