ผลิตภัณฑ์

เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศ

เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศ

มีความปลอดภัยสูงและเชื่อถือได้ และยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

VCB ของเรามีคุณสมบัติต่อไปนี้
・กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย
・ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายที่ระบุไว้หกชนิด
・ชื่อของวัสดุที่ใช้จะปรากฏบนอะไหล่พลาสติกส่วนใหญ่
・ใช้โครงสร้างแบบพับได้ในการยึดเฟรม
・บำรุงรักษาง่าย
・ตรงตามมาตรฐานสากล

ซีรีย์ VF

เซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสสลับแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับอนาคต ที่ตอบสนองความต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและบำรุงรักษาง่าย
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 3.6/7.2kV
พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 8 - 40kA

ซีรีย์ VF

ซีรีย์ VPR

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสสลับแรงดันไฟฟ้าสูงและแรงดันไฟฟ้าสูงมากถึง 24kV
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 3.6 - 24kV
พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 16 - 50kA

ซีรีย์ VPR