先進產品線將您的機器推升至更高層次。
三菱電機CNC透過「加工控制技術」、「高品質・高可靠性」、「網路化」三大理念為全球客戶提供滿足於世界工藝的高品質產品。
憑藉創新及豐富的控制機能,所有「物」都可用高速高精度進行加工
全系列產品再進化,體驗前所未有的CNC新價值。
高級三菱CNC M700V系列,配備先進完全奈米控制
全球標準三菱CNC M70V系列,追求高速與高精度
適用於一般標準型車床或簡易銑床
iQ平台相容CNC C70系列納入三菱最先進技術
三菱 EZMotion-NC E60/68系列採用64位元CPU提升控制器的基本性能並對應世界主要14國語言,伺服單元採用新型的MDS-R系列伺服驅動器。
活用PLC技術,將內蔵PLC機能強化.實現設計工數的削減及縮短lead time