Hoàn thành với hiệu suất cao hơn, nhiều chức năng hơn và thân thiện với người dùng.
Công suất động cơ xoay từ 50W đến 55kW. Hiện có sẵn các động cơ servo tuyến tính và động cơ dẫn động trực tiếp.
Tương thích với giao diện SSCNETIII, đa năng (đầu vào dạng xung và analog) và tương thích với CC-Link (với chức năng định vị tích hợp sẵn).
Bộ giải mã 262.144 xung nhịp/vòng, Loại 100/200/400VAC và loạt sản phẩm từ 50W đến 55kW.
Sê-ri HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP.
Hiện có sẵn 4 dòng động cơ (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) cho nhiều loại ứng dụng.
Kết hợp tốt nhất cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ thấp và mô-men xoắn cao. Hiện có sẵn 4 khung và 12 loại động cơ khác nhau.