Eco Changes

將房屋變成節能的典範

這兩幢房屋看似毫無差異,但其中一幢的暖房系統節能效能超越另一幢。

標準房、控制室、測試房

放大New Window

測試房

空氣對水熱泵系統。
Ecodan系統——三菱電機在家庭能源效率領域的「皇冠上的寶石」。


Ecodan系統——該房屋配備了以無線遙控的三菱電機Ecodan系統。位於室外的一體式加熱泵把環境空氣中的熱量穿過致冷劑和水傳導至屋內。室內的家用200公升熱水爐加上多用途風管機,為居住者提供熱水和舒適生活。
室外和室內零件都配備了能夠測量能量使用狀況、熱傳導狀況和其他相關參數的感測器。

  • 空氣對水熱泵系統 室外機
  • 散熱器
  • Ecodan熱水槽
  • 通道
  • 客廳
  • 臥室
  • 樓梯
  • 浴室

控制室

房屋的控制

這兩幢外觀相同的兩層樓、三臥室獨立式房屋,嚴格依照蘇格蘭的建築標準建造,也是當前英國房屋的代表性樣式。兩幢房屋都在內部、外部和牆內安裝了感測器,可測量整棟房屋影響暖房系統效率、產品耐用性和能源效率表現的各種參數。所有這些感測器都與控制室連接。控制室配備了最先進的資料獲取系統,能夠收集和儲存長期資料,並能夠監看即時的資料串流。由這個「獨一無二」測試設施取得的資料,將為暖氣空調產業帶來突破性進展與更豐富的知識。

感測器

和設置鍋爐的房屋一樣,這幢使用熱泵的房屋也安裝了能夠測量一系列房屋參數的感測器。透過用更多感測器監測三菱電機高效率熱泵的所有部分,重要的表現資料可被記錄下來,以便即時觀察該系統的運作狀態,並讓我們的研究人員能夠測試、設計和建造更好的未來產品。每幢房屋安裝超過800個各類感測器,能夠測量溫度、濕度和能量消耗等參數。這些感測器能夠提供有價值、高精度的即時資料,可以365天、每天24小時不間斷地以每秒4次的頻率,計算房屋的能源效率表現!

標準房

採用燃氣式鍋爐的複合式暖房系統。
該設施呈現出英國目前最通用的傳統型加熱系統


燃氣鍋爐--冷凝式燃氣鍋爐在樓上配備有熱水槽,以及安裝在各個房間裡的傳統加熱器。在MERCE-UK的測試房屋中,這些零組件都配備了能夠測量所有能源效率表現相關參數的感測器。

  • 燃氣鍋爐
  • 散熱器
  • 熱水槽
  • 通道
  • 臥室
  • 樓梯
  • 浴室

Eco Changes:介紹

Eco Changes是創造一個更加環保明日的藍圖。