Eco Changes

生活在宇宙中,
可以知道更多
地球上的訊息。

Himawari-8(向日葵八號)及Himawari-9(向日葵九號)為日本下一代與地球同步旋轉的氣象衛星

觀測功能

Himawari-8(向日葵八號)及 Himawari-9(向日葵九號)的人造衛星所搭載可視紅外線輻射計,它可提供的圖像數據解析度比Himawari-7(向日葵七號)大約一倍,而且觀測時間可縮短三分之一,從原來的30分鐘縮短成10分鐘。它還可監測到日本地區較小區域的圖像,並追蹤颱風形成及火山活動的狀況。此外,觀測頻道從 5 個增至 16個 ,可強化監測大氣狀態及全球環境。

規格表

軌道間距 約8 公尺
發射量:約3500 公斤
乾燥量:約1300 公斤
初期軌道運行之能源消耗量 約2.6kW
設計週期 15 年以上
運行年限 8 年以上

概念圖

可視紅外線輻射計規格

觀測波段 16波段
(6 可視及近距紅外線;10 紅外線)
立體解析度(子衛星站) 可見及近距紅外線:0.5 公里,1.0 公里
紅外線:2.0公里
掃描功能 觀測性能:全球約10分鐘
小區域觀測機能

(需要條件)

其他功能

中繼氣象及潮汐/海嘯觀測資料 (DCS)
太空氣象監測

Eco Changes:介紹

Eco Changes是創造一個更加環保明日的藍圖。