PCIM Expo2026

202669日—611

德国,纽伦堡

纽伦堡展览中心

展位号:7号馆,409号展位

展位主题

YOU CAN BUILD ON IT. POWER SEMICONDUCTORS FOR CLEAN TECHNOLOGIES.

主要展品

  • 电动汽车功率模块
    J3 系列:T-PM、HEXA‑S、HEXA‑L
  • 工业及可再生能源应用模块
    第八代 NX 封装 IGBT 模块、采用 LV100 封装的 1200 V/1800 A 的第八代 IGBT 模块、采用 LV100 封装的 2.5 kV IGBT 模块(适用于可再生能源应用)
  • 轨道交通与电力传输模块
    XB 系列高压 IGBT 模块、Unifull™ 碳化硅(SiC)功率模块

话题与亮点

日本半导体行业品鉴。
与我们的功率半导体专家面对面交流,全方位沉浸式感受日本的匠心工艺。

展位不仅有功率半导体明星产品重磅亮相,还将通过口头宣讲、海报宣传参展成果,并在电动出行与储能主题专区举办公开主题演讲。

您不仅能体验最先进的功率半导体技术,还将收获纯正日式体验,在匠心工艺与热情待客中,开启一场全感官之旅。