分立器件

SiC-MOSFET / SiC-SBD

有助于电源系统向低功耗、小型化方向发展。

特征

  • 【SiC-MOSFET】 通过采用JFET掺杂技术 *1 在降低导通电阻的同时,实现更低的开关损耗,与传统产品 *2 相比降低了80%的功耗
  • 【SiC-SBD】 采用JBS结构,电涌耐量高,有利于实现高度的可靠性
  • ※1:掺杂技术通过增加JFET(Junction Field Effect Transistor)区域中的杂质密度,提高器件密度
  • ※2:与本公司1200V-IGBT模块相比

主要用途

  • 空调
  • 太阳能发电
  • 充电基础设施
  • 车载充电器
  • 开关电源

阵容

SiC-MOSFET
GradePackageVDS(V)RDSon(mΩ)ID(A)NameDatasheetSPICE Model
(LTspice)*
IndustrialTO-247-412008036BM080N120K *1
4066BM040N120K *1
22107BM022N120K *1
AutomotiveTO-247-412008036BM080N120KJ *1
4066BM040N120KJ *1
22107BM022N120KJ *1
SiC-SBD
GradePackageVDS(V)ID(A)Name
IndustrialTO-247-460020BD20060T
BD20060A
* 1: 停止开发
* Please be sure to read the disclaimer in the download file before using the contents.
 LTspice is a registered trademark of Analog Devices, Inc.