750V, 400A, 6in1
通过将 J3-T-PM*1 和针翅基板连接起来,构建了 6 合 1 电源模块。它配备了一个 RC-IGBT,将 IGBT 和一个续流二极管集成在一个芯片上。
*1 Transfer molded Power Module:传递模塑型功率半导体模块
特点
主要用途
主要规格
| Parameter | Level | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Main Applications | 汽车 | ||
| Supply situation | 开发中 | ||
| Rated voltage | Max | 750 | V |
| Rated current | Max | 400 | A |
| Connection | 6単元 | ||
| Package type |
传递模塑型功率半导体模块 (水冷翅片集成封装,带针翅片) |
||
| Si/SiC | RC-IGBT(Si) |
请联系我们获取样品、数据表、应用说明和评估套件。
> 产品信息咨询文档