750V, 400A, 2in1
作为我们最新一代的T-PM*1,已广泛应用于汽车市场,我们实现了小模块尺寸。配备RC-IGBT,将IGBT和续流二极管集成在一个芯片中。
*1 Transfer molded Power Module:传递模塑型功率半导体模块
特点
主要用途
主要规格
| Parameter | Level | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Main Applications | 汽车 | ||
| Supply situation | 开发中 | ||
| Rated voltage | Max | 750 | V |
| Rated current | Max | 400 | A |
| Connection | 2単元 | ||
| Package type | 传递模塑型功率半导体模块 | ||
| Si/SiC | RC-IGBT(Si) |
请联系我们获取样品、数据表和应用说明。
> 产品信息咨询文档